Macaco Com Rosca
com contraporca
aço temperado
- Apoio de pontos de fixação sobredeterminados
- Impede vibrações e empenamentos
- de altura regulável
- Posicionamento flexível
113,28 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Macaco Com Rosca
Versão 1
com contraporca
Material do corpo básico
aço temperado
B=Faixa de ajuste
100 - 140
FO=Placa base
76X111
H=Altura
100
B
18
F (kN)
60
H1
140
S
17
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
acabamento em esmalte martelado, fuso com rosca trapezoidal 30 x 6.
Indicação de desenho
1) Furo de centragem para o artigo 02210
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.