Base Para Fixação
aço temperado
- Altura variável adaptável por degraus
- Altura do degrau vertical: 4,65 mm
- Altura do degrau horizontal: 2,3 mm
5,84 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Base Para Fixação
Material do corpo básico
aço temperado
H3=Altura mín. dos suportes
22
H4=Altura máx. dos suportes
51
H=Altura
32
B
19
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça pintada.
Indicação
No artigo 02310 você encontra um conjunto destes blocos de fixação.
Eles podem ser utilizados adicionalmente com grampos escalonados (04070).
Altura do degrau vertical: 4,65 mm
Altura do degrau horizontal: 2,3 mm
Eles podem ser utilizados adicionalmente com grampos escalonados (04070).
Altura do degrau vertical: 4,65 mm
Altura do degrau horizontal: 2,3 mm
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.