Base Para Fixação
aço temperado
- Consiste em 20 partes em caixa de madeira
- Peças são intercambiáveis
- Utilização versátil
223,19 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Base Para Fixação
Material do corpo básico
aço temperado
GR=Tamanho da caixa mm
280X155X40
H=Altura dos suportes mm
de 22 até 208
IN=Conteúdo
8 un. nº 01, 8 un. nº 02, 4 un. nº 03
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça pintada.
Indicação
Os dentes especiais possibilitam a utilização destas bases de fixação em posição vertical e horizontal. O conjunto completo é fornecido em uma caixa de madeira com 20 peças intercambiáveis, oferecendo diversas possibilidades de aplicação. Estes blocos podem ser adquiridos individualmente, veja item 02270. Eles podem ser utilizados adicionalmente com grampos escalonados (veja item 04070).
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.