Cunha De Altura Regulável
aço temperado
- Movimentação vertical sem deslocamento lateral
- Adequado principalmente para marcação ou usinagem de peças pesadas
- Opcionalmente disponível em diferentes montagens
293,96 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cunha De Altura Regulável
Material do corpo básico
aço temperado
B3=Faixa de aperto
50 - 68
HU=Regulagem de altura/Rotação
0,86
SW=Aberturas de chaves
13
B
63
B1
40
F (kN)
40
H
50
H1
68
H2
7
L
63
Descrição
Material
Aço temperado e ferro fundido nodular.
Versão
peça temperada e brunida.
Superfícies da cunha de usinagem fina.
Superfícies da cunha de usinagem fina.
Indicação
Ajuste de precisão através de parafuso recartilhado ou chave sextavada, para uma movimentação vertical sem deslocamento lateral. Adequado principalmente para delineamento ou usinagem de peças pesadas. No fornecimento de cada unidade está incluída uma cabeça esférica (02210-01).
H mín. é alcançado através da desmontagem da placa base.
H mín. é alcançado através da desmontagem da placa base.
Indicação de desenho
1) Furo de centragem para o artigo 02210
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.