Elemento De Apoio
cilíndrico
aço temperado
- Apoio de pontos de fixação sobredeterminados
- Impede vibrações e empenamentos
- Correspondência com a peça de trabalho através da força da tensão
- Mecanismo de fixação simples
- Opcionalmente disponível em diferentes montagens
261,61 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento De Apoio
Forma
A
Versão 1
cilíndrico
Material do corpo básico
aço temperado
F máx. N
4000
Descrição
Material
Aço temperado 1.1181.
Versão
peça brunida.
Indicação de desenho
1) Furo de centragem para o artigo 02210
2) Furo roscado para os itens: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Força de mola 0.8 - 2.1 N
2) Furo roscado para os itens: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
3) Força de mola 0.8 - 2.1 N
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.