Elemento De Apoio
regulável
aço temperado
- Apoio de pontos de fixação sobredeterminados
- Impede vibrações e empenamentos
- Correspondência com a peça de trabalho através da força da tensão
- Fixação através de parafuso recartilhado
52,03 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento De Apoio
Versão 1
regulável
Material do corpo básico
aço temperado
A=Diâmetro
15
F1=Força da mola inicial aprox
1,5
F2=Força da mola final aprox.
3
H=Rosca
M08
S=Curso
3
B
6
D
5
E
18
F
16
F (N)
200
G
13
K
20
L
13,2
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico brunido.
Pino de apoio endurecido e brunido.
Pino de apoio endurecido e brunido.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.