Elemento De Apoio
com pino de pressão
aço temperado
brunido
- Apoio de pontos de fixação sobredeterminados
- Impede vibrações e empenamentos
- Correspondência com a peça de trabalho através da força da tensão
- Fixação através de parafuso cilíndrico
88,02 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento De Apoio
Versão 1
com pino de pressão
Material do corpo básico
aço temperado
Material dos componentes
aço temperado
Superfície do corpo básico
brunido
Superfície do componente
peça temperada e brunida
B=Largura
19
D=Diâmetro externo
12
F1=Força da mola inicial aprox
0
F2=Força da mola final aprox.
6
G=Rosca
M06X10
H1=Altura
29
H=Altura total
35
L=Comprimento
38
F (N)
4000
H2
15
H3
17,6
L1
13
L2
8
L3
15
M
M06X16
N
M06
Torque de aperto Parafusos de
7,5
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico brunido.
Pino de pressão temperado e brunido.
Pino de pressão temperado e brunido.
Indicação de desenho
M = Posicionador esférico
N = Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912
1) Proteção contra torção
2) Base para parafuso
3) Porca sextavada
N = Furo passante para parafuso de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 912
1) Proteção contra torção
2) Base para parafuso
3) Porca sextavada
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.