Cilindro De Apoio
aço temperado
- Apoio de pontos de fixação sobredeterminados
- Impede vibrações e empenamentos
- Correspondência com a peça de trabalho através da força da tensão
- Fixação através de parafuso cilíndrico
64,04 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Cilindro De Apoio
Material do corpo básico
aço temperado
A=Diâmetro externo
28
F1=Força da mola inicial aprox
10
F2=Força da mola final aprox.
22
J=Parafuso de montagem
M06
B
14
C
33
D
39
E
10
F
14,1
F (N)
4000
G
22
K
M06X12
L
M06X16
M
M04X8
SW
4
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
Corpo básico brunido.
Pino de pressão endurecido e brunido.
Pino de pressão endurecido e brunido.
Indicação de desenho
J = Parafuso de montagem
L = Posicionador esférico
M = Pino roscado com sextavado interno
1) Base para parafuso
2) Porca sextavada
3) Posicionador esférico
L = Posicionador esférico
M = Pino roscado com sextavado interno
1) Base para parafuso
2) Porca sextavada
3) Posicionador esférico
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.