Elemento De Apoio
aço cementado
- Apoio de pontos de fixação sobredeterminados
- Impede vibrações e empenamentos
- Correspondência com a peça de trabalho através da força da tensão
- Mecanismo de fixação simples
845,70 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento De Apoio
Material do corpo básico
aço cementado
Material dos componentes
alumínio
F=Capacidade de carga (N)
8000
L5=Curso de avanço
5
Descrição
Material
Corpo básico: aço cementado.
Carcaça de alumínio.
Carcaça de alumínio.
Versão
Corpo básico nitretado, com revestimento de fosfato de manganês e retificado.
Carcaça vermelha anodizada.
Carcaça vermelha anodizada.
Indicação
O elemento de apoio serve para apoiar pontos de fixação redundantes em componentes. Ele evita vibrações e curvaturas durante a usinagem.
Modo de operação
1. Gire o came de fixação (sextavado interno SW 6) na àrea do revestimento da bucha de proteção vermelha. O pino de apoio realizará um contato de leve tensão na peça de trabalho.
2. Ao continuar girando até o batente (lock), o mecanismo de fixação efetua o travamento do pino de apoio, sem alterar a posição.
3. Ao girar na direção contrária (unlock), o aperto será solto. Para deslocar o pino de apoio até o curso final, gire até o encosto.
2. Ao continuar girando até o batente (lock), o mecanismo de fixação efetua o travamento do pino de apoio, sem alterar a posição.
3. Ao girar na direção contrária (unlock), o aperto será solto. Para deslocar o pino de apoio até o curso final, gire até o encosto.
Montagem
Fixe o elemento de apoio com a rosca de conexão M6 no dispositivo.
Alternativa: substituia o pino roscado M12x10 pelo pino roscado M12x30 e monte o elemento de apoio com chave (SW 21) (por ex., para fixação de ranhuras em T). Para um funcionamento seguro, o furo roscado M12 deve estar sempre fechado.
É possível rebaixar o elemento de apoio em 16 mm.
A rosca M8 pode ser equipada com diversos pinos de apoio.
Fornecimento com pino roscado M12x30 e porca para ranhuras em T M12x14 (DIN 508).
Alternativa: substituia o pino roscado M12x10 pelo pino roscado M12x30 e monte o elemento de apoio com chave (SW 21) (por ex., para fixação de ranhuras em T). Para um funcionamento seguro, o furo roscado M12 deve estar sempre fechado.
É possível rebaixar o elemento de apoio em 16 mm.
A rosca M8 pode ser equipada com diversos pinos de apoio.
Fornecimento com pino roscado M12x30 e porca para ranhuras em T M12x14 (DIN 508).
Indicação de desenho
1) Pino roscado M12x30 DIN 913 (substituível)
2) Porca para ranhuras em T M12x14 DIN 508
2) Porca para ranhuras em T M12x14 DIN 508
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.