Elemento De Apoio
retangular
ferro fund.cinz.
- Apoio de pontos de fixação sobredeterminados
- Impede vibrações e empenamentos
- Força de suporte até 30 kN
- Mecanismo de fixação simples
- Opcionalmente disponível em diferentes montagens
298,26 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento De Apoio
Versão 1
retangular
Material do corpo básico
ferro fund.cinz.
Material dos componentes
aço temperado
F máx. kN
30
Descrição
Material
Carcaça GJL 250, pino de pressão e peças de travamento em aço temperado.
Versão
Carcaça pintada, peças de aço brunido.
Indicação de desenho
1) Furo de centragem para o artigo 02210
2) Furo roscado para os itens: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
2) Furo roscado para os itens: 02000-110, 02000-310, 02000-910, 02030-10, 02030-101
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.