Elemento De Apoio
aço
- Usado para auxiliar na fresagem e perfuração
- Posicionamento livre
- Cementado
- de altura regulável
413,40 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento De Apoio
Material do corpo básico
aço
E=Largura
20
H=Altura
19
L=Comprimento
92
C
4
D
10
D1
M06
D2
8,2
D3
16,2
F (kN)
3
H1
19,5
H2
7
H3
9
L1
25,5
L2
39
L3
20
L4
6
Descrição
Material
Aço.
Versão
cementado, brunido e retificado.
Indicação
O elemento de apoio serve para auxiliar tarefas de fresagem, furação, aplainamento e retífica, com o objetivo de evitar vibrações ou desvios da peça de trabalho.
Indicação de desenho
1) Parafuso de regulagem
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.