Grampo Fixador Com Compensação De Deslize
aço
- Suporte para fresagem, furação, aplainamento e retífica
- Impede vibrações e empenamentos
- Elemento de suporte sem pegar debaixo da peça de trabalho
222,03 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo Fixador Com Compensação De Deslize
Material do corpo básico
aço
H=Altura
30
L=Comprimento
85
M=Largura
19,5
B
8,5
D1
M08
D2
13
H1
10
K
65
L1
75
L2
35
L3
13
M1
3
M2
11,5
f (n)
500
Descrição
Material
Aço.
Versão
cementado, brunido e retificado.
Indicação
O grampo de fixação serve para auxiliar nas operações de fresagem, furação, aplainamento e retífica, com o objetivo de evitar vibrações ou desvios de posição da peça em processo. Este grampo possibilita um apoio rápido e preciso, sem a necessidade de tocar na parte inferior da peça. O pino de suporte se aproxima da peça com uma baixa forca de mola, podendo ser fixado em qualquer posição desejada. Na rosca fêmea do pino podem ser aparafusados pinos roscados de qualquer tipo, alcançando assim a correta altura de apoio.
Os grampos fixadores de compensação 02380-075, 02380-150 e 02380-170 possuem apenas 1 ranhura.
Os grampos fixadores de compensação 02380-075, 02380-150 e 02380-170 possuem apenas 1 ranhura.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.