Apoio
regulável
aço temperado
- Apoio de pontos de fixação sobredeterminados
- Impede vibrações e empenamentos
- de altura regulável
- Várias inserções de perfil 02387
48,40 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Apoio
Versão 1
regulável
Material do corpo básico
aço temperado
A mín.
40
B máx.
10
C
30
D
40
G
M12
G1
M20X1,5
SW
36
SW1
30
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Fuso de ajuste temperado.
Fuso de ajuste temperado.
Indicação
A superfície de apoio pode ser adaptada às condições de trabalho, através de elementos de encaixe, veja item 02387.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.