Apoio
regulável
aço temperado
- Apoio de pontos de fixação sobredeterminados
- Impede vibrações e empenamentos
- de altura regulável
- Combináveis com outros pinos de suporte
32,96 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Apoio
Versão 1
regulável
Material do corpo básico
aço temperado
A=Comprimento
40
C=Comprimento da rosca
12
D=Diâmetro
16
G=Rosca
M08
B
10
E
13
F
13
H
M06X6
Descrição
Material
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação de desenho
1) Base para parafuso
2) Apoio regulável
2) Apoio regulável
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.