Estrutura De Apoio
excêntrico
aço de usinagem fácil
- Posicionamento flexível devido ao orifício de montagem excêntrico
- Superfícies de apoio retificadas e temperadas
- Fixação por meio de parafuso de cabeça cilíndrica
- Diferentes alturas disponíveis
- Para colocar peças de trabalho
23,16 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Estrutura De Apoio
Versão 1
excêntrico
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
A=Altura
16
B=Diâmetro
25
C=Furo passante p/ paraf. cil.
M08
D
7
E
3,5
Descrição
Material
Aço especial de corte rápido.
Versão
peça temperada e brunida.
Superfície de apoio retificada.
Superfície de apoio retificada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.