Posicionador Com Mola
plástico
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Universalmente aplicável
- Montagem simples
- Esfera endurecida
Unidade de venda
0,92 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Posicionador Com Mola
Material do corpo básico
plástico
Material dos componentes
esfera em aço inoxidável
D=Rosca
M06
F1=Força da mola inicial aprox
9
F2=Força da mola final aprox.
13
F=Força de mola
padrão
Forma=Forma sapata de pressão
esfera
H=Curso
1
L=Comprimento
14
D1
3,5
N
1
Perfil de arrasto
fenda
Descrição
Material
Bucha de plástico.
Esfera em aço inoxidável 1.4034.
Mola 1.4310.
Esfera em aço inoxidável 1.4034.
Mola 1.4310.
Versão
Esfera endurecida.
Indicação
Os posicionadores com mola servem tanto para indexação ou posicionamento quanto para utilização como pinos de pressão e de ejeção.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.