Posicionador Com Mola
com sensor de condição
aço
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Aplicável universalmente e de montagem simples
- Pino de pressão endurecido
- Inclui sensor de proximidade indutivo
Unidade de venda
60,36 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Posicionador Com Mola
Versão 1
com sensor de condição
Versão 2
normal fechado
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
pino em aço
D=Rosca
M06
F1=Força da mola inicial aprox
7
F2=Força da mola final aprox.
20
F=Força de mola
padrão
Forma=Forma sapata de pressão
pino de pressão
H=Contato de comutação a parti
1,2 - 1,6
H=Curso
2
L1=Comprimento
3
L=Comprimento
27
D1
2,7
PL FEATUREgrip
TRUE
Perfil de arrasto
sensor de proximidade
Unidade de embalagem
1
Descrição
Material
Bucha, pino de pressão e mola em aço.
Sensor de proximidade indutivo.
Sensor de proximidade indutivo.
Versão
peça brunida. Pino de pressão endurecido.
Indicação
Através do interruptor de fim de curso pode ser disparado um sinal de comando elétrico.
Tensão: U = 10 – 30 V CC
Eletricidade: I máx. = 200 mA
Faixa de temperatura: -25 °C – +70 °C
Classe de proteção: IP 67
Tensão: U = 10 – 30 V CC
Eletricidade: I máx. = 200 mA
Faixa de temperatura: -25 °C – +70 °C
Classe de proteção: IP 67
Segurança
Posicionadores com mola e sensor de condição não são adequados para uso como dispositivos de segurança, destinados à proteção de pessoas.
Indicação de desenho
3) Cabo Ø 3,5 mm; comprimento aprox. 2 m
4) Display de LED
BN = marrom
BK = preto
BU = azul
Exemplo de aplicação para consulta de posição:
Posição 1: Peça engatada
Posição 2: Peça desengatada
4) Display de LED
BN = marrom
BK = preto
BU = azul
Exemplo de aplicação para consulta de posição:
Posição 1: Peça engatada
Posição 2: Peça desengatada
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.