Posicionador Com Mola
aço inoxidável
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Aplicável universalmente e de montagem simples
- Pino de pressão endurecido
- Aço inoxidável 1.4305, 1.4034, 1.4310
Unidade de venda
2,67 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Posicionador Com Mola
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
pino em aço inoxidável
D=Rosca
M04
F1=Força da mola inicial aprox
6
F2=Força da mola final aprox.
20
F=Força de mola
padrão
Forma=Forma sapata de pressão
pino de pressão
H=Curso
1,5
L=Comprimento
9
D1
1,8
N
0,6
Perfil de arrasto
fenda
Descrição
Material
Bucha 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310.
Versão
superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido.
Pino de pressão endurecido.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.