Posicionador Com Mola
com trava rosca
aço inoxidável
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Aplicável universalmente e de montagem simples
- Pino de pressão endurecido
- Com trava rosca: segurança em caso de vibrações, reutilizável várias vezes
Unidade de venda
3,15 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Posicionador Com Mola
Versão 1
com trava rosca
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
pino em aço inoxidável
D=Rosca
M04
F1=Força da mola inicial aprox
6
F2=Força da mola final aprox.
20
F=Força de mola
padrão
Forma=Forma sapata de pressão
pino de pressão
H=Curso
1,5
L=Comprimento
9
MS=Torque de aparafusamento ap
0,18
MS=Torque de desaparafusamento
0,12
D1
1,8
L1
5
N
0,6
Perfil de arrasto
fenda
Descrição
Material
Bucha 1.4305.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310.
Trava rosca nylon.
Pino de pressão 1.4034.
Mola 1.4310.
Trava rosca nylon.
Versão
superfície sem tratamento.
Pino de pressão endurecido.
Pino de pressão endurecido.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.