Posicionador Com Mola
aço
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Universalmente aplicável
- Montagem simples
- Esfera endurecida
Unidade de venda
2,09 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Posicionador Com Mola
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
Esf. achat.
D=Rosca
M03
F1=Força da mola inicial aprox
1,5
F2=Força da mola final aprox.
3
F=Força de mola
padrão
Forma=Forma sapata de pressão
esfera
H=Curso
0,4
L=Comprimento
9
D1
1,5
Perfil de arrasto
sextavado interno
S
1,5
Descrição
Material
Bucha de aço com classe de resistência 5.8.
Esfera de aço.
Mola de aço mola cl. D.
Esfera de aço.
Mola de aço mola cl. D.
Versão
Peça brunida. Esfera endurecida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.