Posicionador Com Mola
aço inoxidável
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico, tecnologia medicinal
- Elevada resistência térmica
- Elevada tenacidade e resistência
- Excelentes características de desgaste e boa resistência química
Unidade de venda
5,05 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Posicionador Com Mola
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
esfera de cerâmica
D=Rosca
M05
F1=Força da mola inicial aprox
6
F2=Força da mola final aprox.
11
F=Força de mola
padrão
Forma=Forma sapata de pressão
esfera
H=Curso
0,9
L=Comprimento
14
D1
3
Perfil de arrasto
sextavado interno
S
2,5
Descrição
Material
Bucha 1.4305.
Esfera em cerâmica Si3N4.
Mola 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Nitreto de silício (Si3N4) se destaca principalmente como um composto de excelentes propriedades materiais. Estas propriedades incluem, por ex., alta tenacidade e resistência, bem como excelentes características de desgaste e
resistência química.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.