Posicionador Com Mola
aço inoxidável
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Aplicável universalmente e de montagem simples
- Pino de pressão endurecido
- Aço inoxidável 1.4305, 1.4034, 1.4310
Unidade de venda
5,03 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Posicionador Com Mola
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
esfera em aço inoxidável
D=Rosca
M03
F1=Força da mola inicial aprox
1,5
F2=Força da mola final aprox.
3
F=Força de mola
padrão
Forma=Forma sapata de pressão
esfera
H=Curso
0,4
L=Comprimento
9
D1
1,5
Perfil de arrasto
sextavado interno
S
1,5
Descrição
Material
Bucha 1.4305.
Esfera 1.4034.
Mola 1.4310.
Versão
superfície sem tratamento. Esfera endurecida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.