Posicionador Com Mola
aço
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Universalmente aplicável
- Montagem simples
- Pino de pressão endurecido
Unidade de venda
2,61 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Posicionador Com Mola
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
pino em aço
D=Rosca
M03
F1=Força da mola inicial aprox
0,5
F2=Força da mola final aprox.
3
F=Força de mola
padrão
Forma=Forma sapata de pressão
pino de pressão
G=Chave para montagem g
11
H=Curso
1,5
L=Comprimento
10
D1
1
N
0,4
Perfil de arrasto
sextavado interno
S
0,7
T1
1
Descrição
Material
Bucha de aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em aço.
Mola de aço mola cl. D.
Pino de pressão em aço.
Mola de aço mola cl. D.
Versão
peça brunida. Pino de pressão endurecido.
Indicação de desenho
1) Pino roscado colado
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.