Posicionador Com Mola
versão longa
aço
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Universalmente aplicável
- Pino de pressão endurecido
- Montagem simples
Unidade de venda
15,87 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Posicionador Com Mola
Versão 1
versão longa
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
pino em aço
D=Rosca
M08
F1=Força da mola inicial aprox
8
F2=Força da mola final aprox.
20
F=Força de mola
padrão
H=Curso
6
L=Comprimento
30
D1
3,5
D2
6,2
L1
10
N
1,2
S
2,5
T1
1,4
Descrição
Material
Bucha de aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em aço.
Mola de aço mola cl. D.
Pino de pressão em aço.
Mola de aço mola cl. D.
Versão
peça brunida. Pino de pressão endurecido.
Indicação
Este posicionador é utilizado essencialmente como pino de ejeção e batente amortecedor na fabricação de ferramentas.
Indicação de desenho
1) Pino roscado colado
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.