Posicionador Com Mola
força de mola padrão
aço
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Universalmente aplicável
- Montagem simples
Unidade de venda
2,52 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Posicionador Com Mola
Versão 1
força de mola padrão
Versão 2
plana
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
posic. POM
D=Rosca
M05
F1=Força da mola inicial aprox
6
F2=Força da mola final aprox.
20
Forma=Forma sapata de pressão
pino de pressão plano
G=Chave para montagem g
14
L=Comprimento
18
D1
2,4
H
2,3
N
0,8
Perfil de arrasto
sextavado interno
S
1,5
T1
0,8
Descrição
Material
Bucha de aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão em POM (Poliacetal).
Mola de aço mola cl. D.
Pino de pressão em POM (Poliacetal).
Mola de aço mola cl. D.
Versão
peça brunida.
Indicação
Este posicionador é utilizado essencialmente como pino de ejeção e batente amortecedor na fabricação de ferramentas.
O acionamento do pino ocorre na direção axial.
O acionamento do pino ocorre na direção axial.
Indicação de desenho
1) Pino roscado colado
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.