Posicionador Com Mola
com trava rosca
aço
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Universalmente aplicável
- Montagem simples
- Com trava rosca: segurança em caso de vibrações, reutilizável várias vezes
Unidade de venda
3,04 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Posicionador Com Mola
Versão 1
com trava rosca
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
posic. POM
D=Rosca
M05
F1=Força da mola inicial aprox
6
F2=Força da mola final aprox.
20
F=Força de mola
padrão
Forma=Forma sapata de pressão
pino de pressão
G=Chave para montagem peso g
14
H=Curso
2,3
L=Comprimento
18
MS=Torque de aparafusamento ap
0,12
MS=Torque de desaparafusamento
0,08
D1
2,4
L1
7
N
0,8
Perfil de arrasto
sextavado interno
S
1,5
T1
0,8
Descrição
Material
Bucha em aço com classe de resistência 5.8.
Pino de pressão de POM.
Mola de aço mola cl. D.
Trava rosca em nylon.
Pino de pressão de POM.
Mola de aço mola cl. D.
Trava rosca em nylon.
Versão
peça brunida.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca
1) Pino roscado colado
1) Pino roscado colado
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.