Posicionador Com Mola
aço inoxidável
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Universalmente aplicável
- Montagem simples
Unidade de venda
6,24 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Posicionador Com Mola
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
posic. POM
D=Rosca
M03
F1=Força da mola inicial aprox
0,5
F2=Força da mola final aprox.
3
F=Força de mola
padrão
Forma=Forma sapata de pressão
pino de pressão
H=Curso
1,5
L=Comprimento
10
D1
1
N
0,4
Perfil de arrasto
sextavado interno
S
0,7
T1
1
Descrição
Material
Bucha de aço inoxidável 1.4305.
Pino de pressão em POM (Poliacetal).
Mola de aço inoxidável 1.4310.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação de desenho
1) Pino roscado colado
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.