Posicionador Com Mola
força de mola padrão
aço inoxidável
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Universalmente aplicável
- Montagem simples
- Com trava rosca: segurança em caso de vibrações, reutilizável várias vezes
Unidade de venda
6,73 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Posicionador Com Mola
Versão 1
força de mola padrão
Versão 2
1009
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
posic. POM
D=Rosca
M05
F1=Força da mola inicial aprox
5
F2=Força da mola final aprox.
17
Forma=Forma sapata de pressão
pino de pressão plano
G=Chave para montagem g
14
L=Comprimento
18
MS=Torque de aparafusamento ap
0,12
MS=Torque de desaparafusamento
0,08
D1
2,4
H
2,3
L1
7
N
0,8
Perfil de arrasto
sextavado interno
S
1,5
T1
0,8
Descrição
Material
Bucha aço inoxidável 1.4305.
Pino de pressão em POM.
Mola aço inoxidável 1.4310.
Trava rosca nylon.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Este posicionador é utilizado essencialmente como pino de ejeção e batente amortecedor na fabricação de ferramentas.
O acionamento do pino ocorre na direção axial.
O acionamento do pino ocorre na direção axial.
Indicação de desenho
L2 = aprox. dois passos de rosca
1) Pino roscado colado
1) Pino roscado colado
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.