Posicionador Com Mola
com cabeça
aço de usinagem fácil
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Universalmente aplicável
- Montagem simples
- Pino de pressão endurecido
Unidade de venda
4,58 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Posicionador Com Mola
Versão 1
com cabeça
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
Material dos componentes
pino em aço
D=Diâmetro externo
6
F1=Força da mola inicial aprox
10
F2=Força da mola final aprox.
22
F=Força de mola
padrão
Forma=Forma sapata de pressão
pino de pressão
H=Curso
3,5
L=Comprimento
20
D1
2,95
D3
8
L2
3,2
L3
6
Perfil de arrasto
com cabeça
Unidade de embalagem
1
Descrição
Material
Aço de corte rápido.
Versão
peça brunida. Pino de pressão endurecido.
Indicação
Este posicionador é utilizado essencialmente como pino de ejeção e batente amortecedor na fabricação de ferramentas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.