Posicionador Com Mola
com anel de retenção
aço inoxidável
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Aplicável universalmente e de montagem simples
- Adequado para situações de montagem de difícil acesso
- O O-Ring garante a adesão necessária
Unidade de venda
1,61 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Posicionador Com Mola
Versão 1
com anel de retenção
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
esfera em aço inoxidável
D=Diâmetro externo
4,95
F1=Força da mola inicial aprox
3
F2=Força da mola final aprox.
7
F=Força de mola
padrão
Forma=Forma sapata de pressão
esfera
H=Curso
0,8
L=Comprimento
5
D1
3
D2
4
D3
5
D4
4,1
L1
1
L2
0,7
L3
2,3
L4
0,7
Descrição
Material
Bucha, mola e esfera de aço inoxidável.
O-Ring de NBR.
O-Ring de NBR.
Versão
Bucha e esfera com superfícies sem tratamento.
Esfera endurecida.
O-Ring preto.
Esfera endurecida.
O-Ring preto.
Indicação
Os posicionadores com mola e anel de retenção são adequados para montagem “de cabeça para baixo” ou utilizados em situações de montagem com difícil acesso.
Eles podem ser inseridos diretamente com as mãos, dedos ou através de simples suportes de montagem nos respectivos furos de alojamento. Um O-Ring proporciona
a aderência necessária, protegendo o posicionador contra eventuais quedas. A montagem de outros componentes pode ser efetuada sem quaisquer ferramentas auxiliares adicionais.
Eles podem ser inseridos diretamente com as mãos, dedos ou através de simples suportes de montagem nos respectivos furos de alojamento. Um O-Ring proporciona
a aderência necessária, protegendo o posicionador contra eventuais quedas. A montagem de outros componentes pode ser efetuada sem quaisquer ferramentas auxiliares adicionais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.