Elemento Cilíndrico De Engate
aço de usinagem fácil
- Acessórios para posicionadores com mola
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Em conjunto com posicionadores de mola, eles permitem um bloqueio exato
Unidade de venda
4,84 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elemento Cilíndrico De Engate
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
D=Diâmetro
4
D=Para posicionador com mola
- / M04
D1
medida de acordo com a página do produto correspondente
D2
1,5
H
medida do produto correspondente
L
5
L1
0,5
Unidade de embalagem
1
Descrição
Material
Aço de corte rápido.
Versão
peça endurecida, superfície sem tratamento.
Indicação
A combinação destes elementos cilíndricos de engate com posicionadores de mola possibilita um travamento preciso e resistente à abrasão, principalmente quando a pressão da mola estiver aumentada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.