Posicionador Com Mola
versão lisa
aço inoxidável
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Universalmente aplicável
- Montagem simples
- Esfera endurecida
Unidade de venda
1,63 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Posicionador Com Mola
Versão 1
versão lisa
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
aço inoxidável
D=Diâmetro externo
2
F1=Força da mola inicial aprox
1,2
F2=Força da mola final aprox.
2,5
F=Força de mola
padrão
L=Comprimento
3
S=Curso
0,4
D1
1,5
D2
2,5
L1
0,6
Descrição
Material
Bucha e mola de aço inoxidável.
Esfera de aco inoxidável ou POM (Poliacetal).
Esfera de aco inoxidável ou POM (Poliacetal).
Versão
Superfícies da bucha e esfera sem tratamento. Esfera endurecida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.