Posicionador Com Mola
versão lisa
plástico
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Universalmente aplicável
- Montagem simples
Unidade de venda
0,56 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Posicionador Com Mola
Versão 1
versão lisa
Material do corpo básico
plástico
Material dos componentes
aço inoxidável
D=Diâmetro externo
4
F1=Força da mola inicial aprox
3
F2=Força da mola final aprox.
7
F=Força de mola
padrão
Forma=Forma sapata de pressão
esfera
H=Curso
0,7
L=Comprimento
5
D1
3
D2
4,6
L1
1
Descrição
Material
Bucha termoplástica.
Mola de aço inoxidável.
Esfera de aço inoxidável ou POM (Poliacetal).
Mola de aço inoxidável.
Esfera de aço inoxidável ou POM (Poliacetal).
Versão
Bucha na cor preta.
Esfera endurecida, superfície sem tratamento.
Esfera endurecida, superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.