Posicionador Com Mola
versão lisa
aço inoxidável
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Universalmente aplicável
- Montagem simples
- Esfera endurecida
Unidade de venda
1,48 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Posicionador Com Mola
Versão 1
versão lisa
Versão 2
sem colar
Material do corpo básico
aço inoxidável
Material dos componentes
aço inoxidável
D=Diâmetro externo
3
F1=Força da mola inicial aprox
5
F2=Força da mola final aprox.
7
F=Força de mola
padrão
Forma=Forma sapata de pressão
esfera
H=Curso
0,65
L=Comprimento
7
D1
2
Descrição
Material
Bucha e mola de aço inoxidável.
Esfera de aco inoxidável ou POM (Poliacetal).
Esfera de aco inoxidável ou POM (Poliacetal).
Versão
Esfera endurecida, superfície sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.