Posicionador Com Mola
com cabeça
aço de usinagem fácil
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Aplicável universalmente e de montagem simples
- Esfera endurecida
- Esfera em aço ou aço inoxidável.
Unidade de venda
2,81 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Posicionador Com Mola
Versão 1
com cabeça
Material do corpo básico
aço de usinagem fácil
Material dos componentes
Esf. achat.
D=Diâmetro externo
M04
F1=Força da mola inicial aprox
4
F2=Força da mola final aprox.
10
F=Força de mola
padrão
H=Curso
0,8
L=Comprimento
13
D1
2,5
D2
7
L1
10
S
2
Descrição
Material
Aço de corte rápido ou aço inoxidável.
Versão
Aço brunido.
Aço com superfície sem tratamento.
Esfera de aço ou aço inoxidável, ambas endurecidas, superfícies sem tratamento.
Aço com superfície sem tratamento.
Esfera de aço ou aço inoxidável, ambas endurecidas, superfícies sem tratamento.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.