Posicionador Com Mola
versão lisa
latão
- Indexar, posicionar e fixar componentes rapidamente
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, artesanato, ambiente doméstico
- Universalmente aplicável
- Esfera endurecida
Unidade de venda
2,43 € / unidade
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Posicionador Com Mola
Versão 1
versão lisa
Versão 2
bilateral
Material do corpo básico
latão
Material dos componentes
esfera em aço inoxidável
D=Diâmetro externo
2,5
F1=Força da mola inicial aprox
1,5
F2=Força da mola final aprox.
2,8
F=Força de mola
padrão
Forma=Forma sapata de pressão
esfera
H=Curso
0,65
L=Comprimento
6
D1
2
D2
2,55
Descrição
Material
Bucha em latão.
Esfera e mola em aço inoxidável.
Esfera e mola em aço inoxidável.
Versão
Esfera endurecida, superfície sem tratamento.
Indicação de desenho
1) Serrilha
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.