Tampa Magnética
poliamida
preto
- Posicionamento flexível
- 2 forças de tensão diferentes
5,65 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Tampa Magnética
Material do corpo básico
poliamida
Material dos componentes
aço
Cor do corpo básico
preto
Superfície do componente
zincada
A=Distância entre furos
20
F1=Força de retenção (N)
5
F2=Força de retenção N
3
A1
7,7
B
17
Contra-peça
parafuso de cabeça chata M4x5
Contra-peça
parafuso de cabeça chata M4x5
D
4,3
H
14
H1
6
L
28
L1
12
Descrição
Material
Poliamida reforçada com fibra de vidro.
Parafuso de cabeça chata DIN 921 em aço.
Placa de retenção em aço.
Parafuso de cabeça chata DIN 921 em aço.
Placa de retenção em aço.
Versão
preto.
Parafuso de cabeça chata e placa de retenção zincados.
Parafuso de cabeça chata e placa de retenção zincados.
Indicação
Fecho magnético para portas giratórias e corrediças. Os orifícios alongados permitem um posicionamento flexível sobre perfis de alumínio e painéis.
Indicação de desenho
1) Parafuso de cabeça chata
2) Placa de retenção
2) Placa de retenção
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.