Batente para porta
com amortecimento
poliamida
- Com amortecimento
- Montagem simples
- Para portas e tampas
12,63 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Batente para porta
Forma
A
Versão 1
com amortecimento
Material do corpo básico
poliamida
Material dos componentes
EPDM
B=Largura
40
BN=Largura da ranhura
8/10
D=Rosca
M05
H=Altura
19
L=Comprimento
53,5
B1
15
H1
4,5
H2
5
L1
20/22,5
L2
12
L3
5
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Descrição
Material
Batente para porta de PA, reforçado com fibra de vidro.
Amortecedor de EPDM.
Placa de retenção de aço.
Fixação de ranhuras de Zamak.
Parafuso de aço.
Peça de fixação de PA, reforçada com fibra de vidro.
Amortecedor de EPDM.
Placa de retenção de aço.
Fixação de ranhuras de Zamak.
Parafuso de aço.
Peça de fixação de PA, reforçada com fibra de vidro.
Versão
Aço zincado.
Indicação
Os batentes podem ser usados para fechar portas ou tampas de um perfil de alumínio com amortecimento ou de forma magnética.
Fornecimento
Batente para portas com amortecedor:
1x batente para portas,
1x elemento de fixação de ranhuras,
1x parafuso ISO 7991 – M5x14,
1x peça de fixação.
Batente para portas com fecho magnético:
1x batente para portas,
1x placa de retenção,
1x elemento de fixação de ranhuras,
2x parafusos ISO 7991 – M5x14,
1x peça de fixação.
1x batente para portas,
1x elemento de fixação de ranhuras,
1x parafuso ISO 7991 – M5x14,
1x peça de fixação.
Batente para portas com fecho magnético:
1x batente para portas,
1x placa de retenção,
1x elemento de fixação de ranhuras,
2x parafusos ISO 7991 – M5x14,
1x peça de fixação.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.