Dobradiça De Dupla Esfera
latão
banhado a cromo
- Fecho rápido para diversas possibilidades de aplicação
- Áreas de aplicação: portas, abas, painéis
- Compatível com todos os perfis em alumínio convencionais
- Pressão de encaixe regulável
4,29 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Dobradiça De Dupla Esfera
Material do corpo básico
latão
Material dos componentes
esfera em aço inoxidável
Superfície do corpo básico
banhado a cromo
A=Distância entre furos
40
B=Largura
8,8
F1=Força de retenção aprox. N
35±5
F=Força de mola
padrão
H=Altura
10,6
L=Comprimento
49
A1
20
B1
7,9
B2
10,8
D
3,8
H1
2
H2
11,2
H3
2
H4
13
L1
29,5
Descrição
Material
Carcaça e gonzo em latão, Zamack ou aço inox 1.4401.
Esferas e molas em aço inox.
Esferas e molas em aço inox.
Versão
Latão e Zamack banhados a cromo.
Aço inox jateado.
Esferas e molas em aço inox, superfície sem tratamento.
Aço inox jateado.
Esferas e molas em aço inox, superfície sem tratamento.
Indicação
Fecho rápido para diversas possibilidades de utilização, como por exemplo, prender portas, abas, coberturas e similares. A dobradiça de dupla esfera é composta de uma carcaça e uma peça complementar, o chamado gonzo de fechamento, que engata na carcaça. O gonzo de fechamento pode ser inserido por pressão na parte lateral ou frontal da carcaça. A pressão de engate é regulável.
Indicação de desenho
1) Escareado DIN 74-A
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.