Batente
regulável
- Corpo da peça brunido
- Parafuso de ajuste temperado e brunido
- Aplicável universalmente e de montagem simples
41,25 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Batente
Versão 1
regulável
A=Rosca
M08
C=Furo passante p/ parafuso ci
M08
B
32
C
25
D
20
E
40
F
21
H
7
J
24,3
K
50
Descrição
Material
Corpo e parafuso de ajuste em aço temperado.
Versão
Corpo da peça brunido.
Parafuso de ajuste temperado e brunido.
Parafuso de ajuste temperado e brunido.
Indicação
Os batentes reguláveis possuem três furos roscados para o alojamento do parafuso de ajuste.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.