Fuso Limitador
aço
- Batente para peças e componentes
- Batente flexível regulável por rosca
- Superfície esférica endurecida
23,55 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Fuso Limitador
Material do corpo básico
aço
D=Rosca
M06
SW=Aberturas de chaves
7
A
50
D1
4
L
10
L1
1,5
N
4
R
2,5
T
7
Descrição
Material
Aço.
Versão
peça brunida. Superfície esférica endurecida.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.