Parafuso Limitador
aço
- Cabeça plana
- Superfícies de encosto lisas
- Com contraporca
3,98 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso Limitador
Forma
A
Material do corpo básico
aço
D=Rosca
M03
L=Comprimento da rosca
16
K
2
Mat. Superfície de alojamento/
aço
Modo de fixação
rosca macho
SW
5,5
Superfície de alojamento/de ap
liso
Descrição
Material
Aço
Classe de resistência 10.9.
Classe de resistência 10.9.
Versão
Parafuso limitador brunido.
Porca zincada.
Porca zincada.
Indicação
Parafuso limitador tamanho M3, disponível apenas na classe de resistência 8.8.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.