Pino De Retenção
sem ranhura de engate
aço
peça endurecida
- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Elevada estabilidade
- Bloqueio ocorre através do acionamento do botão de pressão
- Botão de destravamento permite uma mudança da posição de engate
15,50 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino De Retenção
Forma
A
Tamanho
1
Versão 1
sem ranhura de engate
Tipo de produto
com bloqueio
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
termoplástico
Cor dos componentes
grafite RAL 7021
Superfície do corpo básico
peça endurecida
D1=Rosca
M10X1
D=Diâmetro do pino
5
FR=Força restauradora N
8-12
L=Comprimento
50,5
S=Curso
5
Contraporca
sem contraporca
D2
25
F x 30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
15
SW1
13
Tipo da forma
sem ranhura de engate, sem contraporca
Descrição
Material
Versão em aço:
Bucha roscada e pino guia de travamento em aço de usinagem fácil.
Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento não temperado.
Bucha roscada e pino de guia 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico grafite escuro.
Botão de destravamento termoplástico vermelho.
Bucha roscada e pino guia de travamento em aço de usinagem fácil.
Versão em aço inoxidável:
Pino guia de travamento não temperado.
Bucha roscada e pino de guia 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico grafite escuro.
Botão de destravamento termoplástico vermelho.
Versão
Versão em aço:
Bucha roscada brunida.
Pino guia de travamento, endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Bucha roscada brunida.
Pino guia de travamento, endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais.
O bloqueio ocorre através do acionamento do botão de pressão.
O botão de destravamento vermelho permite uma mudança da posição de engate.
O bloqueio ocorre através do acionamento do botão de pressão.
O botão de destravamento vermelho permite uma mudança da posição de engate.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.