Pino De Retenção
sem ranhura de engate
aço
peça endurecida
- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Elevada estabilidade
- Material: aço ou aço inoxidável
8,05 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino De Retenção
Forma
A
Tamanho
9
Versão 1
sem ranhura de engate
Tipo de produto
com pino guia de travamento prolonlogado
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
termoplástico
Cor dos componentes
grafite RAL 7021
Superfície do corpo básico
peça endurecida
D1=Rosca
M06X0,75
D=Diâmetro do pino
3
F1=Força da mola inicial aprox
4,5
F2=Força da mola final aprox.
12
L=Comprimento
33
S=Curso
5
Classe de resistência
5.8
Classe de resistência
5.8
Contraporca
sem contraporca
D2
14
F x 30°
0,8
L1
12
L2
5
L3
10
SW1
8
Descrição
Material
Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4034.
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro.
Versão
Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Sob consulta
Versões especiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.