Pino De Retenção
sem ranhura de engate
aço
peça endurecida
- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Elevada estabilidade
- Ideal para espaços limitados
- Material: aço ou aço inoxidável
8,27 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino De Retenção
Forma
A
Tamanho
9
Versão 1
sem ranhura de engate
Tipo de produto
versão curta
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
termoplástico
Cor dos componentes
vermelho RAL 3020
Superfície do corpo básico
peça endurecida
Chave de aço
1.4034
D1=Rosca
M06X0,75
D=Diâmetro do pino
3
F1=Força da mola inicial aprox
4
F2=Força da mola final aprox.
10
L=Comprimento
25,5
S=Curso
3,5
Classe de resistência
5.8
Classe de resistência
5.8
Contraporca
sem contraporca
D2
14
F x 30°
0,8
L1
6
L2
5
SW1
8
Descrição
Material
Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido:
Classe de resistência 5.8.
Versão em aço:
Pino de guia para travamento não endurecido:
Bucha roscada 1.4305.
Pino de guia para travamento 1.4305.
Manípulo de cabeça cogumelo em termoplástico grafite escuro ou vermelho tráfego RAL3020.
Versão
Versão em aço:
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Pino de guia para travamento endurecido, retificado e brunido.
Versão em aço inoxidável:
Pino de guia para travamento não endurecido, retificado e com superfície sem tratamento.
Indicação
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate. Se a retirada do pino for efetuada por um longo período de tempo, e se for preciso evitar, que o pino de guia para travamento recue, deve-se utilizar as formas C + D.
Sob consulta
Versões especiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.