Anel Distanciador
aço inoxidável
superfície sem tratamento
- Acessórios para pinos de retenção
- Regulagem para distância ideal
0,52 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel Distanciador
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície do corpo básico
superfície sem tratamento
Chave de aço
1.4305
D1=Diâmetro externo
11
D=Diâmetro do pino de travamen
8
L=Altura
2
Descrição
Material
Aço inoxidável 1.4305 ou 1.4404.
Versão
Superfície sem tratamento.
Indicação
Através do anéis distanciadores, os comprimentos das roscas dos pinos de retenção podem ser adaptados aos comprimentos de aparafusamento (espessura das paredes) requeridos nas aplicações.
Indicação de desenho
1) Pinos de retenção
2) Anel distanciador
2) Anel distanciador
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.