Pino De Retenção
sem ranhura de engate
aço
peça endurecida
- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Elevada estabilidade
- Oferece marcação de travamento como ajuda ótica para a posição de encaixe pretendida
11,72 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino De Retenção
Forma
A
Tamanho
1
Versão 1
sem ranhura de engate
Versão 2
com anel de marcação
Tipo de produto
com marcação de travamento
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
termoplástico
Superfície do corpo básico
peça endurecida
D1=Rosca
M10X1
D=Diâmetro do pino
5
F1=Força da mola inicial aprox
5
F2=Força da mola final aprox.
12
L=Comprimento
43,5
S=Curso
5
Contraporca
sem contraporca
D2
21
F x 30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
15
SW1
13
Descrição
Material
Pino guia de travamento de aço.
Bucha roscada de aço.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico cinza escuro.
Marcação de travamento alumínio.
Bucha roscada de aço.
Manípulo de cabeça cogumelo termoplástico cinza escuro.
Marcação de travamento alumínio.
Versão
Pino guia de travamento, aço endurecido, retificado e brunido.
Bucha roscada brunida.
Marcação de travamento na cor vermelho anodizado.
Bucha roscada brunida.
Marcação de travamento na cor vermelho anodizado.
Indicação
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Se a marcação for visível, o parafuso se encontra em estado totalmente desbloqueado ou apenas em posição de engate parcial.
Se a marcação for visível, o parafuso se encontra em estado totalmente desbloqueado ou apenas em posição de engate parcial.
Sob consulta
Versões especiais.
Indicação de desenho
1) Anel de marcação
Acessórios
Anéis distanciadores 03089
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.