Pino De Retenção
com ranhura de engate
aço
azul passivado
peça não endurecida
- Os pinos de retenção (pinos de engate) permitem fixação e travamento
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de equipamentos, fabricação de dispositivos, tecnologia de medição, ambiente doméstico
- Elevada estabilidade
5,66 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Pino De Retenção
Tamanho
1
Versão 1
com ranhura de engate
Tipo de produto
padrão
Material do corpo básico
aço
Cor do corpo básico
azul passivado
Superfície do corpo básico
peça não endurecida
D1=Rosca
M06
D=Diâmetro do pino
4
F1=Força da mola inicial aprox
3
F2=Força da mola final aprox.
10
L=Comprimento
41,5
M=Torque de aperto máx. Nm
1,6
S=Curso
9,5
A
16
Classe de resistência
5.8
Classe de resistência
5.8
Contraporca
sem contraporca
D2
2,3
F x 30°
0,7
L1
20
L2
32
L3
17
SW1
6
Descrição
Material
Aço com classe de resistência 5.8.
Versão
passivado azul.
Indicação
Os pinos de retenção são utilizados para evitar alterações da posição de engate, causadas por forças transversais. Somente após a retirada manual do pino, é possível fazer o deslocamento para outra posição de engate.
Sob consulta
Versões especiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.