Módulo Linear
pneumático
alumínio
- Acionamento com cilindro de duplo efeito
- Repetibilidade ±0,01 mm
- Elevação: 40 a 300 mm
- Força: 100 a 660 N
- Design compacto, de montagem e manutenção simples
1 286,64 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Módulo Linear
Tamanho
1
Versão 1
pneumático
Versão 2
2 guias lineares de eixo
Material do corpo básico
alumínio
Material dos componentes
aço
D2=Cilindro-Ø
16
F6=Força do pistão a 6 bar (N)
100
N=Quantidade
2
Par=Para sensor de proximidade
20910-010X5000
Para=Amortecedor adequado
26300-1415010
S=Curso
40
V6=Consumo de ar a cada curso
11,3
A
40
A1
15
A2
16
B
60
D
8
D1
4
D2
4
D3
M04
D4
8
D5
4,5
E
20
E1
38
E2
10
E3
5
E4
6
E5
4
E6
9
E7
36
F1 máx. kN
0,14
F2 máx. kN
0,38
H
50
H1
45
H2
30
H3
19
L
180
L1
96
L2
12
L3
10
P
M05
P1
9,3
T
3
Descrição
Material
Corpo básico e placas de flange EN AW- 5754.
Eixos de guia em aço.
Eixos de guia em aço.
Versão
Corpo básico com revestimento duro.
Placas de flange anodizadas.
Eixos de guia endurecidos.
Placas de flange anodizadas.
Eixos de guia endurecidos.
Indicação
Módulo linear pneumático, livre de manutenção, possui dois eixos de aço de precisão e buchas guia de esfera com raspadores.
Acionamento com cilindro de duplo efeito.
Todas as roscas de fixação são equipadas com isertos roscados. Os amortecedores e sensores de proximidade, disponíveis como acessórios, podem ser integrados através de montagem (sem saliência na parte dianteira).
Cem por cento reprodutível, devido ao fechamento de forma. Combinações em todos os tamanhos e variações de curso possíveis sem o uso de placas adaptadoras.
É possível obter repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Os dados de carga são válidos com os carros deslizadores estacionados no centro.
Acionamento com cilindro de duplo efeito.
Todas as roscas de fixação são equipadas com isertos roscados. Os amortecedores e sensores de proximidade, disponíveis como acessórios, podem ser integrados através de montagem (sem saliência na parte dianteira).
Cem por cento reprodutível, devido ao fechamento de forma. Combinações em todos os tamanhos e variações de curso possíveis sem o uso de placas adaptadoras.
É possível obter repetibilidade precisa de ±0,01 mm.
Os dados de carga são válidos com os carros deslizadores estacionados no centro.
Sob consulta
Versão com módulo de fixação (trava) para proteção contra queda de curso.
Acessórios
Amortecedor, sensor de proximidade e conector de encaixe, veja tabela.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.