Parafuso Limitador
aço
- Superfícies de encosto virada para a dianteira
- Superfícies de encosto endurecidas
8,72 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Parafuso Limitador
Material do corpo básico
aço
L=Comprimento
17
SW
13
Descrição
Material
Aço
Classe de resistência 8.8.
Classe de resistência 8.8.
Versão
Parafuso limitador brunido.
Superfícies de encosto endurecidas (52 HRC).
Porca zincada.
Superfícies de encosto endurecidas (52 HRC).
Porca zincada.
Indicação
A cabeça do parafuso foi usinada antes do processo de endurecimento, garantindo uma superfície de encosto definida e permanentemente estável.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.